Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Saída de comutação
complementar
Cabo
PUR welding spark resistant black, 0.60 m
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Alternativa recomendada
BCC0J37
Cabos de ligação
BCC W415-0000-1A-003-NW44T2-020
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-0000-1A-003-NW0434-006 | BCC W415-0000-1A-003-NW44T2-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
28,08 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Saída de comutação | complementar | complementar |
| Cabo | PUR welding spark resistant black, 0.60 m | TPE resistente a centelhas de solda amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 22 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -60...200 °C | -50...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
EAC WEEE |
CE WEEE |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -25...105 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD