Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Welding cables (high performance)
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Saída de comutação
complementar
Cabo
TPE resistente a centelhas de solda cinza, 5 m
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-0000-1A-003-BW8434-050 | BCC W425-0000-1A-010-BW8434-050 | BCC W415-0000-1A-003-BW8434-050 | |
|
46,78 EUR
Preço de tabela
|
52,81 EUR
Preço de tabela
|
46,78 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | complementar | PNP contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NC) complementar | complementar |
| Cabo | TPE resistente a centelhas de solda cinza, 5 m | TPE resistente a centelhas de solda cinza, 5 m | TPE resistente a centelhas de solda cinza, 5 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde | - |
| Indicação funcional (Pino 2) | - | LED branco | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD