Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
I
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Macho, angular, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 1.2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Características do produto
0.30 m, PUR, M8x1, Fêmea
1.20 m, PUR, M8x1, Fêmea
2.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
2.50 m, PUR, M8x1, Fêmea
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-M323-30-300-PX0334-012 | BCC M313-M323-30-300-PX0334-015 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-012 | |
|
13,90 EUR
Preço de tabela
|
14,33 EUR
Preço de tabela
|
13,90 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M8x1-Macho, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR preto, 1.2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 1.2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD