Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
TPE amarelo, 4 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| C04 GEL-04-TY-040M-8 | BCC M425-M414-3A-304-EX44T2-040 | BCC M415-M414-3A-607-EX44T2-040 | |
|
-
Preço de tabela
|
20,44 EUR
Preço de tabela
|
25,04 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | TPE amarelo, 4 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 4 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 4 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP68 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Certificação/conformidade | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | - | LED verde / não |
| indicador de funcionamento | - | - | sim / não |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | - | LED amarelo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD