Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BCC0H1A

BCC M414-M415-M415-U2068-060

Distribuidor tipo Y

Conexão 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded
Conexão 2
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Conexão 3
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
PUR preto, 6 m, Adequado para correntes de arrasto
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, A-coded
Conexão 2
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Conexão 3
M12x1-Female, straight, 5-pole, A-coded
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
PUR preto, 6 m, Adequado para correntes de arrasto
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...90 °C
Classe de proteção
IP67/IP68/IP68
Certificação/conformidade
EAC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar