Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BCC0H3N

BCC S418-0000-1A-069-VX8825-200

Chemical resistant cables (stainless)

Special characteristics
Washdown
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
Saída de comutação
complementar
Cabo
PVC cinza, 20 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
8
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Special characteristics
Washdown
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
Saída de comutação
complementar
Cabo
PVC cinza, 20 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
8
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-5...105 °C
Tensão de serviço UB
30 VDC / 30 VAC
Corrente nominal (40°C)
2.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Certificação/conformidade
CE
cULus
Ecolab
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
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar