Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Saída de comutação
complementar
Cabo
PUR cinza, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Características do produto
2.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
3.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
5.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
6.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
7.50 m, PUR, M12x1, Fêmea
8.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
10.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
15.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
15.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
20.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
30.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-003-PX8434-150-C003 | BCC M415-0000-1A-003-PX8434-150-C003 | BCC M425-0000-1A-003-PX0434-150 | |
|
33,72 EUR
Preço de tabela
|
33,72 EUR
Preço de tabela
|
32,07 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | complementar | complementar | complementar |
| Cabo | PUR cinza, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR cinza, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR black, 15 m, drag chain compatible |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD