Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cables for BML products
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 12-polos, A-codificado
Cabo
PUR blindado preto, 0.5 m
Número de condutores
12
Seção transversal do condutor
0.08 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...85 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-005-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-020-C009 | |
|
50,57 EUR
Preço de tabela
|
64,54 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 12-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 12-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Cabo | PUR blindado preto, 0.5 m | PUR blindado preto, 2 m |
| Número de condutores | 12 | 12 |
| Seção transversal do condutor | 0.08 mm² | 0.08 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 0.5 A | 0.5 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD