Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BCC0JN0

BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP4-250

Cabos de conexão

Conexão 1
M23x1-Fêmea, angular, 19-polos
Conexão 2
M23x1-Macho, reto, 19-polos
Cabo
PUR preto, 25 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
19
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão 1
M23x1-Fêmea, angular, 19-polos
Conexão 2
M23x1-Macho, reto, 19-polos
Cabo
PUR preto, 25 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
19
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
150 VDC / 150 VAC
Classe de proteção
IP67/IP67
Certificação/conformidade
CE
EAC
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
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar