Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BCC0JZK

BCC W314-0000-10-003-TW0434-100

Welding cables (high performance)

Conexão
M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
Saída de comutação
complementar
Cabo
FEP resistente a centelhas de solda preto, 10 m
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão
M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
Saída de comutação
complementar
Cabo
FEP resistente a centelhas de solda preto, 10 m
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-100...200 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP65
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
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar