Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded
Conexão 2
M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded
Cabo
PUR cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...90 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M425-3L-312-PX85A5-020 | BCC M425-M425-3L-386-PX85A5-020 | BCC S425-S425-3L-386-PX85A5-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
66,19 EUR
Preço de tabela
|
89,09 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, L-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded | M12x1-Macho, angular, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, angular, 5-polos, L-codificado |
| Cabo | PUR cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...90 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -30...90 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Classe de proteção | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD