Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

BCC0K86

BCC M444-0000-1S-000-61X4A5-000

Conectores montáveis

Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 4-polos, S-codificado
Classe de proteção
IP67
Quantidade de contatos conectáveis
4
Seção transversal da conexão
1.50 mm²
Fixações dos fios
Terminais com parafuso
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 4-polos, S-codificado
Classe de proteção
IP67
Quantidade de contatos conectáveis
4
Seção transversal da conexão
1.50 mm²
Fixações dos fios
Terminais com parafuso
Diâmetro do cabo D
8...10 mm
Tensão de serviço UB
630 VDC / 630 VAC
Corrente nominal (40°C)
12.0 A
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Certificação/conformidade
CE
WEEE
UKCA
cURus
Classificações
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar