Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Cabo
PUR welding spark resistant Orange, 0.3 m, Drag chain compatible
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-312-PV3534-003 | BCC M415-M415-3A-313-PW3534-006 | BCC M415-M415-3A-313-PW3534-010 | |
|
-
Preço de tabela
|
17,80 EUR
Preço de tabela
|
19,00 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Conector, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 5-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR welding spark resistant Orange, 0.3 m, Drag chain compatible | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 1 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD