Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BCC0KUE

BCC VA04-0000-10-143-PX0275-075

Cabos de ligação

Conexão
A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos
indicador de funcionamento
LED amarelo
Circuito de proteção
Diodo supressor
Cabo
PUR preto, 7.5 m
Número de condutores
2
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Conexão
A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos
indicador de funcionamento
LED amarelo
Circuito de proteção
Diodo supressor
Cabo
PUR preto, 7.5 m
Número de condutores
2
Seção transversal do condutor
0.75 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-20...90 °C
Tensão de serviço UB
24 VDC / 24 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
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
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar