Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensor cables unshielded
Conexão 1
M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Conector, reto, 5-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3A-312-PX0534-150 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-150 | BCC M425-M415-3A-313-PX0534-150 | |
|
48,59 EUR
Preço de tabela
|
67,07 EUR
Preço de tabela
|
48,59 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Tomada, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Conector, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | - |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | LED verde / não | - |
| indicador de funcionamento | - | sim / não | - |
| Indicação funcional (Pino 2) | - | LED branco | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | LED amarelo | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD