Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Food & Beverage cables
Special characteristics
Washdown
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Saída de comutação
complementar
Cabo
TPE-V cinza, 30 m
Número de condutores
4
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC S4C5-0000-1A-003-YX8434-300-C009 | BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-300-C009 | |
|
68,01 EUR
Preço de tabela
|
68,01 EUR
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Saída de comutação | complementar | complementar |
| Cabo | TPE-V cinza, 30 m | TPE-V cinza, 30 m |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD