Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, X-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado
Interface
EtherNet/IP
Cabo
PUR blindado verde, 15 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 6A
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-150 | BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-010 | BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-030 | |
|
167,32 EUR
Preço de tabela
|
82,09 EUR
Preço de tabela
|
94,26 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, X-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | PUR blindado verde, 15 m | PUR blindado verde, 1 m | PUR blindado verde, 3 m |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD