Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Power cables
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, L-codificado
Conexão 2
7/8"-Macho, reto, 4-polos
Cabo
PUR preto, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-A314-3L0-768-PX04A5-003 | BCC M414-A315-3L0-763-PX04A5-003 | |
|
42,83 EUR
Preço de tabela
|
44,11 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, L-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Macho, reto, 4-polos | 7/8"-Macho, reto, 5-polos |
| Cabo | PUR preto, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 50 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Classe de proteção | IP65, IP67, IP69K/IP68 | IP65, IP67, IP69K/IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD