Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
7/8"-Fêmea, reto, 3-polos
Saída de comutação
complementar
Cabo
PUR preto, 65 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
1.5 mm²
Características do produto
15.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
20.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
25.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
30.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
55.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
65.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Só é suportada a transferência de modelos CAD