Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Fêmea, reto, 4-polos
Conexão 2
7/8"-Macho, reto, 4-polos
Cabo
TPE (TC-ER) amarelo, 6 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...90 °C
Características do produto
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
0.6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
6 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
12 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
24 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
35 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
50 m, TPE (TC-ER), 7/8", Fêmea
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-060 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-050 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-030 | |
|
114,76 EUR
Preço de tabela
|
101,61 EUR
Preço de tabela
|
75,31 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Macho, reto, 4-polos | 7/8"-Macho, reto, 4-polos | 7/8"-Macho, reto, 4-polos |
| Cabo | TPE (TC-ER) amarelo, 6 m | TPE (TC-ER) amarelo, 5 m | TPE (TC-ER) amarelo, 3 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...90 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...90 °C | - | - |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD