Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
TPE (PLTC) amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...105 °C
Características do produto
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
0.30 m, TPE, M8x1, Fêmea
0.60 m, TPE, M8x1, Fêmea
1 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
1.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
2 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
2.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
3 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
3.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
5 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
5.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
7 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
7.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
10 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
10.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
15 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
15.00 m, TPE, M8x1, Fêmea
20 m, TPE (PLTC), M8x1, Fêmea
20.0 m, TPE, M8x1, Fêmea
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-050 | BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-030 | BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-020 | |
|
26,59 EUR
Preço de tabela
|
21,33 EUR
Preço de tabela
|
18,70 EUR
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | TPE (PLTC) amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE (PLTC) amarelo, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE (PLTC) amarelo, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD