Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BCS004Y

BCS G34VVM3-NPM20C-EP02

Sensores de proximidade capacitivos para detecção de objetos

Instalação
de montagem faceada
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
Frequência de comutação
100 Hz
Alcance
1...25 mm
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Instalação
de montagem faceada
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Saída de comutação
NPN contato normalmente aberto/contato normalmente fechado (NA/NF)
Frequência de comutação
100 Hz
Alcance
1...25 mm
Sensibilidade
Distância de comutação ajustável
Material do invólucro
PVC
Superfície ativa, material
PVC
Temperatura ambiente
-30...60 °C
Tensão de serviço UB
10...35 VDC
Certificação/conformidade
CE
cULus
Classe de proteção
IP66
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar