Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade capacitivos para detecção de objetos
Dimensões
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Instalação
de montagem faceada
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR
Saída de comutação
PNP contato normalmente fechado (NF)
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Brevemente já não disponível
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-POM80C-EP00,2-GS49 | BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75 | |
|
-
Preço de tabela
|
75,49 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| Série | R08 | R08 |
| Instalação | de montagem faceada | de montagem faceada |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cabo com conector, 4-polos, 0.30 m, PUR |
| Saída de comutação | PNP contato normalmente fechado (NF) | PNP contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 50 Hz |
| Alcance | 1...8 mm | 1...8 mm |
| Sensibilidade | Distância de comutação ajustável | Distância de comutação programável |
| Material do invólucro | PP | PP |
| Superfície ativa, material | PP | PP |
| Temperatura ambiente | -30...70 °C | -25...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD