Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
46 x 5 x 5 mm
Formato construtivo
5x5
Instalação
faceado
Alcance
0.8 mm
Saída de comutação
NPN contato normalmente aberto (NA)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3041-I02-C-S49 | BES 516-3040-I02-C-S49 | |
|
-
Preço de tabela
|
89,88 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 46 x 5 x 5 mm | 46 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 5x5 | 5x5 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Saída de comutação | NPN contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | Alumínio, anodizado | Alumínio, anodizado |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD