Sensores de proximidade indutivos
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-366-S4-C | BES M18MP-NOC50B-S04G | |
|
64,58 EUR
Preço de tabela
|
68,57 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | NPN contato normalmente fechado (NF) | NPN contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 500 Hz | 2000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |