Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos fator 1
Dimensões
Ø 12 x 50 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
3 mm
Saída de comutação
PNP contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES05KP
Sensores indutivos fator 1
BES M12ME-PSC40A-S04G-W08
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MF-PSC30A-S04G | BES M12ME-PSC40A-S04G-W08 | BES M12MF1-PSC30A-S04G-W | |
|
-
Preço de tabela
|
76,03 EUR
Preço de tabela
|
68,25 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 3 mm | 4 mm | 3 mm |
| Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | LCP/PTFE | PBT | LCP/PTFE |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | IP67 | IP68 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características suplementares |
Fator 1 Resistente a solda |
Fator 1 faixa mais ampla de temperatura Invólucro resistente contra respingos de solda Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) |
Fator 1 Resistente a solda |
Só é suportada a transferência de modelos CAD