Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 70.5 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
não faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES05ZN
Sensores de proximidade indutivos
BES M18MF2-UST50B-S21G
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-213-E5-E-S27 | BES M18MF2-UST50B-S21G | |
|
-
Preço de tabela
|
63,59 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 70.5 mm | Ø 18 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | não faceado | faceado |
| Alcance | 8 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | Contato normalmente aberto (NA) | não polarizado Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 250 Hz | - |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, cromado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBTP |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho | Conector de encaixe, 1/2"-20 UNF-2A-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 20…250 Vca | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD