Sensores de proximidade indutivos
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-215-E5-E-S5 | BES M30MF2-UST10B-S21G | |
|
-
Preço de tabela
|
73,29 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 80 mm | Ø 30 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 10 mm | 10 mm |
| Saída de comutação | Contato normalmente aberto (NA) | não polarizado Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 150 Hz | - |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, cromado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBTP |
| Conexão | Conector de encaixe, conector UN 16 7/8" | Conector de encaixe, 1/2"-20 UNF-2A-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |