Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 70 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES05ZL
Sensores de proximidade indutivos
BES M12MH-UST40B-S21G
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES 516-461-S21-L | BES M12MH-UST40B-S21G | |
|
55,70 EUR
Preço de tabela
|
51,48 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | Contato normalmente aberto (NA) | não polarizado Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 25 Hz | - |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, cromado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBTP |
| Conexão | Conector de encaixe, 1/2"-20 UNF-2A-Macho | Conector de encaixe, 1/2"-20 UNF-2A-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 20…250 Vca | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Só é suportada a transferência de modelos CAD