Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 66 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP contato normalmente aberto (NA)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 515-356-SA35-D-TF-05 | BES 515-356-SA35-D-TF-02 | |
|
-
Preço de tabela
|
269,51 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 66 mm | Ø 12 x 66 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 200 Hz | 200 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4571) | Aço inoxidável (1.4571) |
| Superfície ativa, material | PEEK | PEEK |
| Conexão | Cabo, 5,00 m, PTFE | Cabo, 2,00 m, PTFE |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Classe de proteção | IP68 | - |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Classe de proteção | - | IP68 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD