Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 30 x 100 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
10 mm
Saída de comutação
PNP contato normalmente aberto (NA)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BES 515-327-SA22-D-TF-10 | BES 515-327-SA22-D-TF-05 | BES 515-327-SA22-D-TF-02 | |
|
-
Preço de tabela
|
336,68 EUR
Preço de tabela
|
282,70 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 100 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4571) | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Conexão | Cabo, 10,00 m, PTFE | Cabo, 5,00 m, PTFE | Cabo, 2,00 m, PTFE |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...160 °C | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Classe de proteção | IP68 | - | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Classe de proteção | - | IP68 | IP68 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD