Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 30 x 100 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
não faceado
Alcance
15 mm
Saída de comutação
PNP contato normalmente aberto (NA)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 515-362-SA4-D-TF-10 | BES 515-362-SA4-D-TF-05 | |
|
380,31 EUR
Preço de tabela
|
319,83 EUR
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 110 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 15 mm | 15 mm |
| Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 200 Hz | 200 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4571) | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PEEK | PEEK |
| Conexão | Cabo, 10,00 m, PTFE | Cabo, 5,00 m, PTFE |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Classe de proteção | IP68 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Classe de proteção | - | IP68 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD