Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BFT000K

BFT 6100-HV003-D00S1C-S4

Sensor de temperatura de contato

Faixa de medição
-20...80 °C
Elemento de medição
Pt1000
Tensão de serviço UB
15...35 VDC
Saída de comutação
2x PNP
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Faixa de medição
-20...80 °C
Elemento de medição
Pt1000
Tensão de serviço UB
15...35 VDC
Saída de comutação
2x PNP
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Comprimento de instalação a partir da superfície de encosto
100 mm
Conexão do processo
G 1/2" externa
Material da conexão de processo
Aço inoxidável (1.4571)
Material do anel de vedação
FKM
Material do invólucro
PC; ABS
TPE-E, PC, Aço inoxidável (1.4301)
Resistência à pressão, máx.
150 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Classe de proteção
IP65, IP67
Certificação/conformidade
CE
cULus
Classificações
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar