Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

BHS007K

BES 516-300-S342-S4-N

Sensores indutivos para áreas explosivas

Dimensões
Ø 12 x 56 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Interface
NAMUR
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Dimensões
Ø 12 x 56 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
Interface
NAMUR
Frequência de comutação
1000 Hz
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4104)
Superfície ativa, material
POM
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Tensão de serviço UB
7.7...9 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistência à pressão, máx.
500 bar
Categoria Ex
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Classe de proteção
IP68
Certificação/conformidade
CE
UKCA
CCC Ex
IECEx
ATEX
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar