Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BIC0039

BIC 2B2-P2A30-Q90AQ-GPX0B-050

Acopladores indutivos para transmissão de sinal

Função
Transmissão de sinais
Forma de sinal
bidirecional
Entradas digitais
4x PNP
Saída digitais
4x PNP
Distância de transmissão
3...10 mm
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Função
Transmissão de sinais
Forma de sinal
bidirecional
Entradas digitais
4x PNP
Saída digitais
4x PNP
Distância de transmissão
3...10 mm
Componente
Remote
Conexão
Cabo, 5.00 m, PUR
Tensão de saída
24 VDC
Corrente nominal de saída
300 mA
Material do invólucro
Alumínio
Dimensões
90 x 90 x 45 mm
Temperatura ambiente
0...50 °C
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar