Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BIS0084

BIS C-330-TF-01,66-SA1

Leitor para a faixa de LF (70/455 kHz)

Grupo de produtos
LF (70/455 kHz)
Dimensões
25 x 9.5 x 50 mm
Instalação
isento de metal (zona livre) em metal faceado em metal
Forma da antena
redondo
Conexão
0,36 m
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
LF (70/455 kHz)
Dimensões
25 x 9.5 x 50 mm
Instalação
isento de metal (zona livre) em metal faceado em metal
Forma da antena
redondo
Conexão
0,36 m
Material do invólucro
PC, com camada de proteção contra UV
Temperatura de armazenamento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Classe de proteção
IP65
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar