Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

BIS00NA

BIS U-6027-054-104-06-ST27

Unidades de avaliação RFID UHF (860...930 MHz)

Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
865…868 MHz
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Interface
Ethernet TCP/IP
Tecnologias RFID suportadas
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
865…868 MHz
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Interface
Ethernet TCP/IP
Tecnologias RFID suportadas
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
4
Potência de saída ajustável
17 dBm…33 dBm (50 mW…2 W)
Tensão de serviço UB
19.2...28.8 VDC
Material do invólucro
Aço, Alumínio, revestido
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Classe de proteção
IP65, com conector de encaixe
Certificação/conformidade
CE
UKCA
CE
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar