Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BIS016A

BIS U-157-A0/C0M

Etiquetas RFID UHF (860...930 MHz)

Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Frequência de trabalho
865…868 MHz
Dimensões
22.5 x 1.65 x 50 mm
Tipo de memória
EEPROM
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Frequência de trabalho
865…868 MHz
Dimensões
22.5 x 1.65 x 50 mm
Tipo de memória
EEPROM
Dados do usuário, leitura/gravação
512 Bit
Memória EPC, leitura/gravação
96 Bit
Memória TID, somente leitura
64 Bit
Forma da antena
Dipol
Instalação
em metal
Temperatura de armazenamento
-25...95 °C
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Material do invólucro
PET
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar