Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranhura
Forma da ranhura
variável
Dimensões
25.5 x 3 x 4.5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Macho, 3-polos
Cabo
PUR, 0.2 m
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 303K-NS-C-2-S49-00,2 | BMF 303K-NS-C-2A-S49-00,2 | BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2 | BMF 305K-NS-C-2-SA2-S49-00,3 | |
|
-
Preço de tabela
|
65,22 EUR
Preço de tabela
|
53,86 EUR
Preço de tabela
|
59,92 EUR
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | variável | variável | variável | variável |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos |
| Cabo | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m |
| Material do invólucro | LCP | LCP | LCP | LCP |
| Saída de comutação | NPN contato normalmente aberto (NA) | NPN contato normalmente aberto (NA) | NPN contato normalmente aberto (NA) | NPN contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD