Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranhura
Forma da ranhura
variável
Dimensões
33.5 x 6.5 x 10.5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
PUR, 5 m
Material do invólucro
LCP
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Brevemente já não disponível
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K-PO-C-2-PU-05 | BMF 305K-PO-C-2-S49-00,2 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | |
|
52,78 EUR
Preço de tabela
|
53,86 EUR
Preço de tabela
|
50,29 EUR
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | variável | variável | variável |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cabo | PUR, 5 m | PUR, 0.2 m | PUR, 2 m |
| Material do invólucro | LCP | LCP | LCP |
| Saída de comutação | PNP contato normalmente fechado (NF) | PNP contato normalmente fechado (NF) | PNP contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Conexão | - | M8x1-Macho, 3-polos | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD