Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranhura
Special characteristics
Washdown
Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
5 x 5.4 x 27 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BMF 405KF-PS-C-2A-SA2-EY-S4 | BMF 405KF-PS-C-2A-SA1-EY-S4 | |
|
65,71 EUR
Preço de tabela
|
60,56 EUR
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Forma da ranhura | Ranhura em T | Ranhura em T |
| Dimensões | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | TPE-V | TPE-V |
| Material do invólucro | PP | PP |
| Saída de comutação | PNP contato normalmente aberto (NA) | PNP contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...100 °C | -40...100 °C |
| Classe de proteção | IP69K | IP69K |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD