Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BML02WR

BML-S1F1-Q61D-M300-D0-KA03

Sistema de medição de distância incremental

Dimensões
12 x 13.1 x 35 mm
Conexão
Cabo, 3 m, PUR
Material do invólucro
Alumínio
Interface
Digital A/B, RS422
Resolução
1 µm
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Dimensões
12 x 13.1 x 35 mm
Conexão
Cabo, 3 m, PUR
Material do invólucro
Alumínio
Interface
Digital A/B, RS422
Resolução
1 µm
Distância de leitura
0.01...0.35 mm
Sinal de referência
sem sinal de referência
Tensão de serviço UB
4.75...5.25 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Classe de proteção
IP67
Sentido de deslocamento
na longitudinal em relação ao corpo de medição
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cURus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar