Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BML07C0

BML-S2E0-Q51G-M400-P0-KA00,3-S284

Sistema de medição de distância incremental

Dimensões
10 x 25 x 35 mm
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 12-polos, 0.3 m, PUR
Material do invólucro
PBT
Interface
Digital A/B, RS422
Resolução
10 µm
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Dimensões
10 x 25 x 35 mm
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 12-polos, 0.3 m, PUR
Material do invólucro
PBT
Interface
Digital A/B, RS422
Resolução
10 µm
Distância de leitura
0.01...2 mm
Divergência de linearidade máx.
±100 µm (distância de 0,01…2,0 mm)
Sinal de referência
sem sinal de referência
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Sentido de deslocamento
na longitudinal em relação ao corpo de medição
Certificação/conformidade
cURus
CE
EAC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar