Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Fitas magnéticas com codificação incremental ou absoluta
Aplicação
Movimentos lineares/rotativos
Material
Borracha magnética
Suporte: aço inoxidável
Fita adesiva para montagem 0,13 mm
Suporte: aço inoxidável
Fita adesiva para montagem 0,13 mm
Dimensão, referência
(WxHxL)
Largura do polo
10 mm
Classe de precisão
250 µm
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BML-M07-I68-A3-M0106-R0000 | BML-M07-I68-A3-M0200-R0000 | |
|
-
Preço de tabela
|
169,85 EUR
Preço de tabela
|
|
| Aplicação | Movimentos lineares/rotativos | Movimentos lineares/rotativos |
|---|---|---|
| Material |
Borracha magnética Suporte: aço inoxidável Fita adesiva para montagem 0,13 mm |
Borracha magnética Suporte: aço inoxidável Fita adesiva para montagem 0,13 mm |
| Dimensão, referência | (WxHxL) | (WxHxL) |
| Largura do polo | 10 mm | 10 mm |
| Classe de precisão | 250 µm | 250 µm |
| Temperatura ambiente | -20...80 °C | -20...80 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD