Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistemas de posicionamento de campo magnético
Faixa de medição
224 mm
Saída analógica
Analógico, tensão/analógico, corrente comutável 0…10 V/4…20 mA
Interface
IO-Link 1.1
Resolução
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
Desvio de linearidade típico
±250 µm
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EP1PP21A-0224-00-P02 | BMP 01-EP1PP21A-0128-00-P02 | BMP 01-EP1PP21A-0064-00-P02 | |
|
331,15 EUR
Preço de tabela
|
251,32 EUR
Preço de tabela
|
200,85 EUR
Preço de tabela
|
|
| Faixa de medição | 224 mm | 128 mm | 64 mm |
|---|---|---|---|
| Saída analógica | Analógico, tensão/analógico, corrente comutável 0…10 V/4…20 mA | Analógico, tensão/analógico, corrente comutável 0…10 V/4…20 mA | Analógico, tensão/analógico, corrente comutável 0…10 V/4…20 mA |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Resolução | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) |
| Desvio de linearidade típico | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Conexão | 2 m, PUR | 2 m, PUR | 2 m, PUR |
| Material do invólucro |
PA 12 Alumínio |
PA 12 Alumínio |
PA 12 Alumínio |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD