Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BMP00HH

BMP 02-ZPZPP22A-0022-06-P00,3-S4

Sistemas de posicionamento de campo magnético

Faixa de medição
22 mm
Dimensões
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Resolução
≤ 1 µm (IO-Link)
Precisão de repetibilidade
50 µm
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Faixa de medição
22 mm
Dimensões
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Resolução
≤ 1 µm (IO-Link)
Precisão de repetibilidade
50 µm
Desvio de linearidade típico
±150 µm
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m, TPU
Material do invólucro
PPC 7650
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar