Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BNI0054

BNI PBS-302-103-Z001

Módulos de rede para Profibus

Interface
Profibus
Corrente de saída, máx.
2 A
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
Bus In: M12x1-Macho, 5-polos, B-codificado
Conexão (COM 2)
Bus Out: M12x1-Fêmea, 5-polos, B-codificado
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Interface
Profibus
Corrente de saída, máx.
2 A
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
Bus In: M12x1-Macho, 5-polos, B-codificado
Conexão (COM 2)
Bus Out: M12x1-Fêmea, 5-polos, B-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho, 5-polos
Conexão (alimentação de tensão OUT)
7/8"-Fêmea, 5-polos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, Typ2
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
9.0 A
Corrente total UA, atuador
9.0 A
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão
Dimensões
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar