Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BNS03A0

BNS 816-B05-NA-12-602-11

Chaves indutivas de múltiplas posições

Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Versão
Indutivo
Princípio ativo
1-5. Ponto de comutação: Indutivo
Alcance
2 mm
Frequência de comutação
1-5. Ponto de comutação: 1500 Hz
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Versão
Indutivo
Princípio ativo
1-5. Ponto de comutação: Indutivo
Alcance
2 mm
Frequência de comutação
1-5. Ponto de comutação: 1500 Hz
Corrente contínua
1-5. Ponto de comutação: 0.2 A
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-5. Ponto de comutação: 24 V DC
Instalação
Horizontal
Tipo de ligação
1-5. Ponto de comutação: União roscada
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar