Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BNS03UP

BNS 819-D08-R12-100-10-FE-S90R

Chaves mecânicas de múltiplas posições

Dimensões
120 x 140 x 85 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
8x rolo
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
1-8. Ponto de comutação: mecânico

Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa

disponibilidade alargada
período de transição flexível
condições transparentes
Classic Banner
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Dimensões
120 x 140 x 85 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
8x rolo
Versão
Contato de ruptura brusca
Princípio ativo
1-8. Ponto de comutação: mecânico
Corrente contínua
1-8. Ponto de comutação: 5 A
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-8. Ponto de comutação: 250 Vca
Instalação
Horizontal
Sentido de aproximação
longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
Velocidade de início de marcha
1-8. Ponto de comutação: 60 m/min
Distância do ponto de comutação
12 mm
Tipo de ligação
1. Ponto de comutação: Conector de encaixe
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
CCC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar