Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa
Cancelado

BNS04NC

BNS 813-D04-R12-62-10-01-FD

Chaves mecânicas de múltiplas posições para comutação de segurança

Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
4x rolo
Versão
Segurança DIN EN 60204-1
Princípio ativo
1-4. Ponto de comutação: mecânico
Corrente contínua
1-4. Ponto de comutação: 6 A
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Quantidade de pontos de comutação
4x rolo
Versão
Segurança DIN EN 60204-1
Princípio ativo
1-4. Ponto de comutação: mecânico
Corrente contínua
1-4. Ponto de comutação: 6 A
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
1-4. Ponto de comutação: 250 Vca
Instalação
Horizontal
Sentido de aproximação
longitudinal, paralelo em relação à superfície de aparafusamento
Velocidade de início de marcha
1-4. Ponto de comutação: 60 m/min
Tipo de ligação
1-4. Ponto de comutação: União roscada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CCC
CE
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar